PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ EFHT8316G056AC120/60D

Teilenummer:

Asco-EFHT8316G056AC120/60D

789,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3/8 X 5/8 3NO BRASS 6.1 /H W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)2.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight3.90 lbs
Kit Number314492
Coil ClassHT
Coil Number238414-032-D
Orifice Size5/8 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/8 3NO BRASS 6.1/H AC
Mounting DirectionANY