PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ EFHT8316G076AC120/60,110/50D

Teilenummer:

Asco-EFHT8316G076AC120/60,110/50D

1.182,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3/4 X 11/1 3NO BRASS 6.1 /H W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4.80
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight4.10 lbs
Kit Number314492
Coil ClassHT
Coil Number238414-032-D
Orifice Size11/16 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 11/16 3NO BRASS 6.1/H AC
Mounting DirectionANY