ASCO™ EFMF8551G321MODC24/DCD

Teilenummer:

Asco-EFMF8551G321MODC24/DCD

1.059,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/2 X 3/4 2 NC Aluminum 10.1/H W

Spezifikationen

Body MaterialStainless Steel
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassF
Coil Number276006-006-D
Voltage24 Volts DC
Watt Rating1.7 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W S.S. 1.7/F DC