PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ EVMF8316G381DC24/DCD

Teilenummer:

Asco-EVMF8316G381DC24/DCD

1/4 X 5/16 3NC STAINL1.7 /F W

Spezifikationen

Body MaterialStainless Steel
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number316982
Coil ClassF
Coil Number276007-006-D
Watt Rating1.7 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/16 3NC S.S. 1.7/F DC