PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ GPHT8262H002AC240/60,220/50D

Teilenummer:

Asco-GPHT8262H002AC240/60,220/50D

148,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/8 X 1/8 2NC BRASS 6.1 /H W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency240 AC, 220 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.93 lbs
Kit Number325145
Coil ClassHT
Coil Number238410-058-D
Orifice Size1/8 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 1/8 2NC BRASS 6.1/H AC
Seating ElastomerNBR