PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ HB8210G088AC120/60D

Teilenummer:

Asco-HB8210G088AC120/60D

1.022,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3/4 X 5/8 2NC S.S 17.1/H W AC

Spezifikationen

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)5
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight2.49 lbs
Kit Number302328
Coil ClassHB
Coil Number238810-132-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating16.7 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 5/8 2NC S.S. 17.1/H AC
Holding Current (VA)40
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY