PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ HT8262H014AC120/60,110/50D

Teilenummer:

Asco-HT8262H014AC120/60,110/50D

149,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/8 X 3/32 2NC BRASS 6.1/H W A

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.21
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.93 lbs
Kit Number323581
Coil Number238410-032-D
Orifice Size3/32 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 3/32 2NC BRASS 6.1/H AC
Seating ElastomerNBR