PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ HT8316G064MBAC120/60D

Teilenummer:

Asco-HT8316G064MBAC120/60D

691,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/2 X 5/8 3NC BRASS 6.1/H W AC

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)3.20
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 150 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 125 PSI
Product Weight3.90 lbs
Kit Number314491
Coil ClassH
Coil Number238410-032-D
Orifice Size5/8 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 3NC BRASS 6.1/H AC
Holding Current (VA)16
Mounting DirectionANY