PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ HT8316G064MBDC110/DCD

Teilenummer:

Asco-HT8316G064MBDC110/DCD

1/2 X 5/8 3NC BRASS 10.6/H W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage110DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number314493
Coil ClassHT
Coil Number238510-032-D
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 3NC BRASS 10.6/H DC