PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ HV427246001

Teilenummer:

Asco-HV427246001

1.231,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4X5/32 ORIFICE X 10.6W/0.85W12/DC

Spezifikationen

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.52
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Product Weight1.01 lbs
Order CodeHV427246001
Coil ClassHT
Coil Number238514-004-K
Min to Max Ambient Temperature-40 - 125 °F
Min to Max Fluid Temperature-40 - 125 °F
Orifice Size5/32 in
Item StatusActive
Seating ElastomerFKM