PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ JB8210D014DC24/DCD

Teilenummer:

Asco-JB8210D014DC24/DCD

1/2 X 5/8 2 NC Brass 10.1/F W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv) / Flow (Kv)13.00 / 11.24
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Min to Max Operating Pressure (Air)5 - 125 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 125 PSI
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)5 - 125 PSI
Kit Number302338
Coil Number097617-005-D
Orifice Size1 in
Voltage24 Volts DC
Watt Rating16.8 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1 2NO BRASS 16.8/F DC