PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ JKF8262H080AC120/60,110/50

Teilenummer:

Asco-JKF8262H080AC120/60,110/50

200,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 3/64 2NC ST.ST. 6.1/F W

Spezifikationen

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.06
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.44 lbs
Kit Number323583
Coil ClassFT
Coil Number238212-032
Min to Max Ambient Temperature-13 - 131 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-13 - 180 °F
Orifice Size3/64 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 3/64 2NC S.S. 6.1/F AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR