PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ JKF8262H090VHAC120/60

Teilenummer:

Asco-JKF8262H090VHAC120/60

257,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 9/32 2NC BRASS 6.1/F W A

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.88
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaVacuum
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323581-VH
Coil Number238212-032
Orifice Size9/32 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 9/32 2NC BRASS 6.1/F AC
Seating ElastomerFKM