PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ JKF8263H200AC120/60

Teilenummer:

Asco-JKF8263H200AC120/60

232,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3/8 X 5/32 2NC BRASS 10.1/F W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.52
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight1.35 lbs
Kit Number323593
Coil Number238612-032
Orifice Size5/32 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 5/32 2NC BRASS 10.1/F AC
Seating ElastomerNBR