PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ JKF8316G064MOAC240/60,220/50

Teilenummer:

Asco-JKF8316G064MOAC240/60,220/50

831,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/2 X 5/8 3NC BRASS 6.1 /F W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)3.20
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency240 AC, 220 AC with 50/60 Hz
Product Weight3.90 lbs
Kit Number314491-MO
Coil ClassFT
Coil Number238212-058
Orifice Size5/8 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 5/8 3NC BRASS 6.1/F AC
Mounting DirectionANY