PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ JKP8016G002AC24/60

Teilenummer:

Asco-JKP8016G002AC24/60

X 2NA 9.1 /F W

Spezifikationen

Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFB
Coil Number238212-105
Watt Rating9.1 W
Item StatusActive
Carton NoteSOL ASSY RH M6 9.1/F AC