PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ JKP8210G087VAC120/60

Teilenummer:

Asco-JKP8210G087VAC120/60

1.029,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/2 X 5/8 2NC S.S 17.1/F W AC

Spezifikationen

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)4
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight2.49 lbs
Kit Number302328-V
Coil ClassF
Coil Number238612-132
Orifice Size5/8 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 5/8 2NC S.S. 17.1/F AC
Seating ElastomerFKM
Mounting DirectionANY