ASCO™ K210G009LFXCAC240/60,220/50D

Teilenummer:

Asco-K210G009LFXCAC240/60,220/50D

307,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3/4 X 3/4 2NC BRASS 6.1 /F W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Port TypeNPT
Valve ActuationSolenoid
Kit Number326069
Coil ClassFT
Coil Number238210-058-D
Voltage & Frequency240 AC|220 AC with 50-60 Hz
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 3/4 2NC BRASS 6.1/F AC