PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ L8262H021VAC240/60,220/50K

Teilenummer:

Asco-L8262H021VAC240/60,220/50K

187,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 3/32 2NC BRASS 9.1 /F W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency240 AC, 220 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323581-V
Coil ClassFB
Coil Number238210-158-K
Watt Rating9.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 3/32 2NC BRASS 9.1/F AC