PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ L8316G014AC120/60,110/50K

Teilenummer:

Asco-L8316G014AC120/60,110/50K

3/8 X 5/8 3NC BRASS 17.1/F W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number314495
Coil ClassFB
Coil Number238610-132-K
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 5/8 3NC BRASS 17.1/F AC