PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ OFST8222G074AC120/60,110/50

Teilenummer:

Asco-OFST8222G074AC120/60,110/50

378,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3/8 X 3/8 2NC BRASS 6.1/H W AC

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)2.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaSteam
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.39 lbs
Kit Number304030
Coil ClassHT
Coil Number238412-032
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 353 °F
Orifice Size3/8
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 3/8 2NC BRASS 6.1/H AC
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionANY