PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ OFST8222G095AC120/60,110/50

Teilenummer:

Asco-OFST8222G095AC120/60,110/50

529,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3/4 X 3/4 2NC BRASS 10.1/H AC

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)5.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaSteam
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight5.23 lbs
Kit Number304031
Coil ClassHT
Coil Number238812-032
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 300 °F
Orifice Size3/4 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NC BRASS 10.1/H AC
Seating ElastomerEPDM