PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ SC8210G095AC240/60

Teilenummer:

Asco-SC8210G095AC240/60

256,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3/4 X 3/4 2NC BRASS 10.1/F AC

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)5
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency240 AC with 60 Hz
Product Weight2.40 lbs
Kit Number302276
Coil ClassFT
Coil Number238612-058
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 °F
Orifice Size3/4 in
Watt Rating10.1 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NC BRASS 10.1/F AC
Holding Current (VA)25
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY