PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ SC8221G003AC120/60

Teilenummer:

Asco-SC8221G003AC120/60

470,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/2 X 9/16 2NC BRASS 6.1/F AC

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)3.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaWater
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 150 PSI
Product Weight2.69 lbs
Kit Number310387
Coil ClassFT
Coil Number238212-032
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size9/16 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 9/16 2NC BRASS 6.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY