PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ SC8221G011DC24/DC

Teilenummer:

Asco-SC8221G011DC24/DC

1.728,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1-1/2X1-1/4 2NC BRASS 11.6 DC

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)24.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaWater
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage24 DC
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 125 PSI
Product Weight6.90 lbs
Kit Number312734
Coil ClassFT
Coil Number238712-006
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 150 °F
Orifice Size1-1/4 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note1-1/2 X 1-1/4 2NC BRASS 11.6/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY