PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ SC8262H006VHAC120/60,110/50

Teilenummer:

Asco-SC8262H006VHAC120/60,110/50

290,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/8 X 1/8 2NC ST.ST. 6.1/F W A

Spezifikationen

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaVacuum
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.93 lbs
Kit Number323583-VH
Coil Number238212-032
Orifice Size1/8
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 1/8 2NC ST.ST. 6.1/F AC
Seating ElastomerFKM