PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ SD8263H118AC120/60,110/50

Teilenummer:

Asco-SD8263H118AC120/60,110/50

273,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3/8 X 5/32 2NC BRASS 17.1/F W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.35 lbs
Kit Number323593
Coil ClassFB
Coil Number238612-132
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 5/32 2NC BRASS 17.1/F AC