PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ SD8316G026MBAC120/60

Teilenummer:

Asco-SD8316G026MBAC120/60

1/2 X 5/8 3NO BRASS 17.1/F W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number314496
Coil ClassFB
Coil Number238612-132
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 5/8 3NO BRASS 17.1/F AC