PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ SU8210P087MB24-120

Teilenummer:

Asco-SU8210P087MB24-120

1.020,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/2 X 5/8 2NC STAINL1.5 /H W

Spezifikationen

Body MaterialStainless Steel
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Product Weight0.00 lbs
Kit Number322676
Coil ClassH
Coil Number550472-002
Watt Rating1.5 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 x 5/8 2NC S.S. 1.5/H AD