ASCO™ SU8210P093100-240

Teilenummer:

Asco-SU8210P093100-240

306,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3/8 X 5/8 2NC BRASS 1.5 /H W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Product Weight0.00 lbs
Kit Number322670
Coil ClassH
Coil Number550472-001
Watt Rating1.5 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 x 5/8 2NC BRASS 1.5/H AD