PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ SU8262H020MBDC24/DC

Teilenummer:

Asco-SU8262H020MBDC24/DC

134,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 3/32 2NC BRASS 10.6/H W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.21
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.10 lbs
Kit Number323587
Coil ClassHT
Coil Number238512-006
Orifice Size3/32 in
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 3/32 2NC BRASS 10.6/H DC
Seating ElastomerNBR