PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ SU8262H186VDC24/DC

Teilenummer:

Asco-SU8262H186VDC24/DC

190,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 5/32 2NC ST.ST.10.6/H W

Spezifikationen

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.52
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323587-V
Coil ClassHT
Coil Number238512-006
Orifice Size5/32 in
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 5/32 2NC S.S. 10.6/H DC
Seating ElastomerFKM