PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ SV8262H183DC24/DC

Teilenummer:

Asco-SV8262H183DC24/DC

231,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 3/32 2NC ST.ST.22.6/H W

Spezifikationen

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.21
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.28 lbs
Kit Number323595
Coil ClassHB
Coil Number238912-106
Orifice Size3/32 in
Watt Rating22.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 3/32 2NC S.S. 22.6/H DC
Seating ElastomerNBR