ASCO™ Micro-Magnetventile der Baureihe V366

ASCO Micro-Magnetventile wurden für die Regelung von verschiedenen nicht aggressiven flüssigen und gasförmigen Medien konzipiert. Diese Ventile sind in 2/2 bzw. 3/2 normal geschlossenen, geöffneten oder Universal-Ausführungen plus Proportionalsteuerungs- und Impulsausführungen lieferbar.

Spezifikationen

GehäusewerkstoffMessing
VentilbetätigungMagnetventil – direktbetätigt
Funktion3/2 normal geschlossen, 3/2 normal geöffnet
Rohr-/Anschlussgröße
Anschlussart
Maximal zulässiger Druck (PS)16 bar
Medientemperatur–10°C bis +90°C (NBR); 0°C bis +90°C (FPM)
Max. Viskosität3°E (~22 cStokes oder mm²/s)
AbdichtungNBR, FPM