AVENTICS™ Serie 2005 Wegeventile

Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Magnetventil – Pneumatisch betätigt |
| Rohr-/Anschlussgröße | 1/8 Zoll; 1/4 Zoll; 6 mm; 8 mm |
| Anschlussart | G ISO228/1-G BSPP, NPTF, Einsteckausführung |
| Funktion | 4-Wege - 5/3 |
| Durchfluss | Von 0,5 Cv bis 1,0 Cv |
| Normen/Vorschriften | ATEX-Zone 2-22; CSA; IP65 |
| Betriebsumgebung | Innen-/Außenbereich; Abreinigung |
| Medien | Luft, inertes Gas; Vakuum |