AVENTICS™ Serie 2035 Wegeventile
Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Magnetventil – Pneumatisch betätigt |
| Rohr-/Anschlussgröße | 1/2"; 3/8" |
| Anschlussart | G ISO228/1-G BSPP; NPTF |
| Funktion | 4-Wege – 5/2; 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung geschlossen; 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung entlüftet; 4-Wege – 5/3 – offen für Druckluft |
| Durchfluss | Bis zu 3.5 Cv |
| Normen/Vorschriften | CSA, IP40 |
| Betriebsumgebung | Ex-Bereich, Innenbereich |
| Medien | Luft, inertes Gas; Vakuum |