AVENTICS™ Kraftklemmen der Baureihe 412
Spezifikationen
| Gehäusewerkstoff | Aluminium |
| Armwerkstoff | Aluminium oder Stahl |
| Medien | Luft, inertes Gas |
| Anschlussart | G-Gewinde oder NPT |
| Betrieb | Pneumatisch, pneumatisch mit manueller Betätigung |
| Max. Betriebsdruck | 2,0–7,9 bar (30–115 psi) |
| Betriebstemperaturbereich | 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F) |
| Schmierungen | Dauerschmierung werksseitig. In-Line-Schmierung ist nicht erforderlich. |
| Öffnungswinkel | 0° bis 135° |
| Sensortyp | NPN, PNP, mit M8- oder M12-Anschlüssen |