PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Zylinder der Baureihe 441

Die AVENTICS Baureihe 441 umfasst robuste, kompakte pneumatische Zylinder mit kurzem Hub. Die Zylinder verfügen über eine langlebige einfache/doppelte Kolbenstange und eine Verdrehsicherung, die eine verlängerte Lebensdauer bieten. Sie sind für Anwendungen in den Bereichen Automobiltechnik, Kartonverpackungen, Staubfiltersysteme, Verpackungen, Pressmaschinen und Metallstanzen geeignet.

Spezifikationen

FunktionDurchgehende Kolbenstange, einfach wirkend, nicht drehend, doppelt wirkend, einzelne Kolbenstange
Normen/VorschriftenATEX Zone 1−21, ATEX Zone 2−22
GehäusewerkstoffLeichtmetalllegierung
Bohrung10 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm, 12 mm, 16 mm, 40 mm
BetriebsumgebungEx-Bereich, Innenenbereich, Außenbereich
HubMax. 100 mm