AVENTICS™ Ventilsysteme der Baureihe 500 mit Zoneneinteilung
Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Magnetventil – luftvorgesteuert |
| Rohr-/Anschlussgröße | 1/4, 3/8, 8 mm, 6 mm |
| Anschlussart | NPTF, G ISO228/1-G BSPP, Steckanschluss |
| Funktion | 4-Wege – 5/2, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung geschlossen, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung entlüftet, 4-Wege – 5/3, 4-Wege – 5/3 – offen für Druckluft, doppeltes 3-Wege 2 X normal geschlossen, doppeltes 3-Wege 2 X normal geöffnet |
| Durchfluss | Von 1,0 Cv bis 2,0 Cv<br>Von 0,86 bis 1,73 Kv<br>Von 1 000 bis 2 000 l/min<br>Von 60 bis 120 m³/h<br>Von 35,3 bis 70,6 SCFM |
| Max. Differenz-/Betriebsdruck | Vakuum bis 150 PSIG, Vakuum bis 10,3 bar |
| Normen/Vorschriften | Maschinensicherheit 13849 (ISO 13849-1 und ISO 13849-2) |
| Betriebsumgebung | Innenbereich |
| Medien | Luft, inertes Gas |