AVENTICS™ Proportionaldruckregelventil der Serie 625

Das AVENTICS Sentronic Serie 625 ist eine Plattform von hochdynamischen, direkt wirkenden 3-Wege-Proportional-Druckregelventilen, die den Druck zur Regelung von Luft oder inerten Gasen präzise anpassen. Die Serie 625 ist eine Proportionalventil-Plattform mit vollem Messbereich, die Druckbereiche von Vakuum bis 50 bar (725 psi) bietet. Mechaniken verschiedener Größen unterstützen Durchflusskapazitäten von 55 l/min bis 5 600 l/min (1,94 SCFM bis 197,76 SCFM).

Spezifikationen

Funktion3-Wege – 3/2 Normally Closed
VentilbetätigungDirekt betätigt
AnschlussartG – NPT-Gewinde oder Aufflanschausführung
Sitzweite1/8" / 1/4" / 1/2" oder 1"
DruckbereichVakuum bis zu 50 bar (725 psi)
GehäusewerkstoffMessing, Aluminium oder Edelstahl
Inerte TeileEdelstahl, Messing
AbdichtungFKM, NBR
Spannung24 VDC
MedienLuft, inerte Gase gemäß ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Normen/VorschriftenCE, UKCA, RoHs