PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Stopper-Kompaktzylinder der Baureihe CCI-SC

Pneumatikzylinder mit verstärkter Kolbenstange mit hoher Stoß- und radialer Belastungsfestigkeit. Werden typischerweise in Förderbändern und anderen Spezialmaschinen verwendet, um das allmähliche und sichere Stoppen von Lasten mit einem Gewicht von bis zu 90 kg zu ermöglichen. Die Abmessungen der Montagebohrungen sind mit ISO 21287 kompatibel.

Your selection:
    15 mm
    20 mm
    25 mm
    30 mm
    32 mm
    50 mm
    10 bar
    1/8 NPT
    G 1/8
    elastic cushioning
    Axle pivot version
    Roller version
    non-rotating
    Double-acting
    Single-acting, extended without pressure
    double-acting with spring return, extended without pressure
    35 N
    82 N
    piston with magnet
    507 N
    1237 N
    309 N
    730 N
    1 - 10 von 108 Ergebnisse für Produkte
    Wählen Sie Spalten
    Branche
    Hublänge
    Kolbendurchmesser
    Max. Betriebsdruck
    Verfügbarkeit
    Druckluftanschluss
    Dämpfung
    Zylindermerkmale
    Zylinderfunktion
    Zylinderserie
    Kraft max.
    Magnetkolben
    Kolbenkraft ausfahrend
    Kolbenkraft einfahrend
    Beste Übereinstimmung
    Beste Übereinstimmung
    Produktname (A-Z)
    Produktname (Z-A)
    Produkt-SKU (A-Z)
    Produkt-SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    R452000627

    AVENTICS Kompaktzylinder, Serie CCI-SC R452000627

    BrancheHublängeKolbendurchmesserMax. BetriebsdruckVerfügbarkeit
    Industrie15 mm32 mm10 bar
    153,62 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R452000628

    AVENTICS Kompaktzylinder, Serie CCI-SC R452000628

    BrancheHublängeKolbendurchmesserMax. BetriebsdruckVerfügbarkeit
    Industrie15 mm32 mm10 bar
    181,56 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R452000629

    AVENTICS Kompaktzylinder, Serie CCI-SC R452000629

    BrancheHublängeKolbendurchmesserMax. BetriebsdruckVerfügbarkeit
    Industrie15 mm32 mm10 bar
    190,91 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R452000630

    AVENTICS Kompaktzylinder, Serie CCI-SC R452000630

    BrancheHublängeKolbendurchmesserMax. BetriebsdruckVerfügbarkeit
    Industrie20 mm32 mm10 bar
    156,17 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R452000631

    AVENTICS Kompaktzylinder, Serie CCI-SC R452000631

    BrancheHublängeKolbendurchmesserMax. BetriebsdruckVerfügbarkeit
    Industrie20 mm32 mm10 bar
    184,10 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R452000632

    AVENTICS Kompaktzylinder, Serie CCI-SC R452000632

    BrancheHublängeKolbendurchmesserMax. BetriebsdruckVerfügbarkeit
    Industrie20 mm32 mm10 bar
    193,42 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R452000633

    AVENTICS Kompaktzylinder, Serie CCI-SC R452000633

    BrancheHublängeKolbendurchmesserMax. BetriebsdruckVerfügbarkeit
    Industrie25 mm32 mm10 bar
    158,72 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R452000634

    AVENTICS Kompaktzylinder, Serie CCI-SC R452000634

    BrancheHublängeKolbendurchmesserMax. BetriebsdruckVerfügbarkeit
    Industrie25 mm32 mm10 bar
    186,67 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R452000635

    AVENTICS Kompaktzylinder, Serie CCI-SC R452000635

    BrancheHublängeKolbendurchmesserMax. BetriebsdruckVerfügbarkeit
    Industrie25 mm32 mm10 bar
    195,97 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R452000636

    AVENTICS Kompaktzylinder, Serie CCI-SC R452000636

    BrancheHublängeKolbendurchmesserMax. BetriebsdruckVerfügbarkeit
    Industrie20 mm50 mm10 bar
    228,91 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN