AVENTICS™ Marex Marine-Tankschallsystem (TSS)

Marex TSS Luftblasen-Tankschallsysteme verwenden Druckluft, um den Füllstand in Schiffstanks zu messen, die Marine-Dieselöl (MDO), (Meer-) Wasser, schwarzes, graues oder Bilgenwasser, Trinkwasser oder andere Flüssigkeiten enthalten. Diese Art der Füllstandsmessung kombiniert die Grundlagen der AVENTICS Technologie mit moderner Effizienz und Steuerung. Dies bietet Vorteile bei Anschaffungs- und Betriebskosten, Zuverlässigkeit und Sauberkeit. Das Spektrum reicht von kleinen Systemen für wenige Tanks bis hin zu elektropneumatischen Lösungen mit integrierter Absperrklappensteuerung, elektronischer Datenschnittstelle und Touchscreen-Bedienung und -Überwachung.

Spezifikationen

Arbeitsdruck7 bar
SchutzartIP 45/IP 65
Umgebungstemperaturbereich-15 bis 65 °C (5 bis 149 °F)
Standard-Steuerschrankgröße1 200* x 1 200 *x 400 mm