PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Pilot valve 0493833103

Teilenummer:

AVENTICS-0493833103

207,82 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
15MM-IP67-M8-500MM

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Schaltprinzip3/2
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Betriebsspannung DC24 V
Handhilfsbetätigungnicht rastend
Vorsteuerventilbreite15 mm
Leistungsaufnahme DC2.2 W
Kabellänge L0.5 m
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft
Schutzart mit AnschlussIP67
Statusanzeige LEDGrün
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit15 ms
Gewicht0.058 kg
Werkstoff GehäuseKunststoff