PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ valve cover, with or without pilot valve 0493842501

Teilenummer:

AVENTICS-0493842501

48,75 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
581 MICROSOL ISO1 SS

Spezifikationen

Vorsteuerventilbreite15 mm
Typ5/2-Wegeventil, einseitig betätigt
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
MediumDruckluft
NormenISO 5599-1
Ölgehalt der Druckluft min.40 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.400 mg/m³
Max. Partikelgröße50 µm
Gewicht0.057 kg