AVENTICS™ Multipolstecker, Serie CON-MP 0493871505
Teilenummer:
Spezifikationen
| Bauart | Multipolstecker |
| Kabel | mit Kabel |
| Betriebsspannung | 24 V DC |
| Elektrischer Anschluss 1, Typ | Buchse |
| Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße | C/2 |
| Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole | 48-polig |
| Kabelabgang 1 | gewinkelt |
| Kabelabgang Winkel | 45° |
| Elektrischer Anschluss 2, Typ | offene Kabelenden |
| Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole | 48-polig |
| Anzahl Leiter | 40 |
| Schirmung | ungeschirmt |
| Kabellänge L | 15 m |
| Schutzart | IP69K |
| Umgebungstemperatur min. | 0 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 50 °C |
| Strom, max. | 3 A |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² |
| Kabel-Ø | 13.5 mm |
| Gewicht | 4.277 kg |
| Werkstoff Gehäuse | Polyamid |
| Werkstoff Kabelummantelung | Polyvinylchlorid |