AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie ST 0820030053

Teilenummer:

AVENTICS-0820030053

301,90 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
VVST-5/2XX-SR-024AC

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Schaltprinzip5/2, mit Federrückstellung
Betätigungsfunktioneinseitig betätigt
Dichtprinzipmetallisch dichtend
Handhilfsbetätigungnicht rastend
Druckluftanschluss AusgangG 1/8
Nenndurchfluss Qn280 l/min
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeISO 15217, Form C
Schutzart mit AnschlussIP65
Betriebsspannung24 V AC
Vorsteuerungintern
Vorsteuerventilbreite15 mm
Einschaltdauer100 %
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Gewicht0.27 kg
Werkstoff GehäuseNichtrostender Stahl