Teilenummer:
Spezifikationen
| Betätigung | elektrisch |
| Hinweis | Betriebsspannung 24 V DC |
| Bauart Ventil | Schieberventil, überschneidungsfrei |
| Schaltprinzip | 5/2, mit Federrückstellung |
| Dichtprinzip | weich dichtend |
| Handhilfsbetätigung | rastend |
| Typ Druckluftanschluss | Innengewinde |
| Druckluftanschluss Ausgang | G 1/4 |
| Nenndurchfluss Qn | 1500 l/min |
| Betriebsdruck min. | 3 bar |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Elektrischer Anschluss Typ | Stecker |
| Elektrischer Anschluss Größe | M8 |
| Norm elektr. Anschluss | DIN EN 60947-5-2 |
| Schutzart mit Anschluss | IP65 |
| Betriebsspannung | 24 V DC |
| Spannungstoleranz DC | -10 % / +10 % |
| Vorsteuerung | intern |
| Spulenbreite | 15.6 mm |
| Vorsteuerventilbreite | 15 mm |
| Statusanzeige LED | Gelb |
| Leistungsaufnahme DC | 2.2 W |
| Einschaltdauer | 100 % |
| typ. Einschaltzeit | 12 ms |
| typ. Ausschaltzeit | 35 ms |