PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie TC15, beidseitig, rastend, DC 0820058501

Teilenummer:

AVENTICS-0820058501

135,93 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
TC15-5/2XX-DO-024DC-I-FORM_C-SGL

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
HinweisBetriebsspannung 24 V DC
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Schaltprinzip5/2, beidseitig betätigt
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss AusgangG 1/4
Nenndurchfluss Qn1500 l/min
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeISO 15217, Form C
Norm elektr. AnschlussISO 15217
Schutzart mit AnschlussIP65
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Vorsteuerungintern
Spulenbreite15.6 mm
Vorsteuerventilbreite15 mm
Leistungsaufnahme DC2 W
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit10 ms
typ. Ausschaltzeit10 ms
Umgebungstemperatur min.-10 °C