PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie TC15, beidseitig, nicht rastend, AC 0820058602

Teilenummer:

AVENTICS-0820058602

143,06 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Bezugsquellen
CAD anzeigen
Datenblatt anzeigen
TC15-5/2XX-DO-110AC-I-FORM_C-SGL

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
HinweisBetriebsspannung 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Schaltprinzip5/2, beidseitig betätigt
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungnicht rastend
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss AusgangG 1/4
Nenndurchfluss Qn1500 l/min
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeISO 15217, Form C
Norm elektr. AnschlussISO 15217
Schutzart mit AnschlussIP65
Betriebsspannung110 V AC
Vorsteuerungintern
Spulenbreite15.6 mm
Vorsteuerventilbreite15 mm
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit10 ms
typ. Ausschaltzeit10 ms
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Gewicht0.263 kg