Teilenummer:
Spezifikationen
| Betätigung | elektrisch |
| Bauart Ventil | Schieberventil, überschneidungsfrei |
| Schaltprinzip | 5/2, beidseitig betätigt |
| Dichtprinzip | weich dichtend |
| Handhilfsbetätigung | rastend |
| Typ Druckluftanschluss | Innengewinde |
| Druckluftanschluss Ausgang | G 1/8 |
| Nenndurchfluss Qn | 800 l/min |
| Betriebsdruck min. | -0.9 bar |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Elektrischer Anschluss Typ | Stecker |
| Elektrischer Anschluss Größe | ISO 15217, Form C |
| Norm elektr. Anschluss | ISO 15217 |
| Schutzart mit Anschluss | IP65 |
| Betriebsspannung | 24 V DC |
| Spannungstoleranz DC | -10 % / +10 % |
| Vorsteuerung | extern |
| Spulenbreite | 15.6 mm |
| Vorsteuerventilbreite | 15 mm |
| Leistungsaufnahme DC | 2 W |
| Einschaltdauer | 100 % |
| typ. Einschaltzeit | 10 ms |
| typ. Ausschaltzeit | 10 ms |
| Werkstoff Gehäuse | Industrie, Polyamid, glasfaserverstärkt |
| Gewicht | 0.157 kg |